Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
800HP High Performance Grille System
800HP High Performance Grille System

    800HP High Performance Grille System

    Google-Übersetzung,

    Das Hochleistungs-Rolltorsystem der ASTA AMERICA 800HP-Serie bietet optimale Leistung. Entwickelt, um herkömmliche Rolltore zu übertreffen, öffnet dieses innovative Tor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 61 cm pro Sekunde und schließt mit 30 cm pro Sekunde, was einen schnellen Zugang gewährleistet. Die 800HP-Serie ist auf Langlebigkeit und Sicherheit in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt und zeichnet sich durch unübertroffene Stärke, Zuverlässigkeit und Leistung aus. Sie ist die perfekte Wahl für Parkhäuser, Krankenhäuser, Apotheken, Schulen und Universitäten, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, die hohe Nutzungsfrequenzen und maximale Leistung benötigen.

    MEHRWERT – Bietet Sicherheit, Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Belüftung für eine Vielzahl von Anwendungen.
    GESCHWINDIGKEIT
    – Betrieb bis zu 3x schneller als eine Standard-Servicetür, mit Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 24 Zoll/Sek. und Schließgeschwindigkeiten von bis zu 12 Zoll/Sek.
    ZYKLUS-LEBENSDAUER
    – Mit 400.000 Zyklen im Standardumfang und 2 Jahren Garantie bietet das federlose Zylindersystem der 800HP-Serie
    16-fache Lebensdauer der Standardtür.
    UMWELTFREUNDLICH
    – Mit einem schnell arbeitenden Frequenzumrichtermotor kann die 800-PS-Serie helfen
    Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Gleichstrommotor
    – Der SecureDrive-Motor mit Sanftanlauf/Sanftstopp verfügt über ein höheres Anlaufdrehmoment, Drehzahlregelung und benötigt
    minimaler Wartungsaufwand.
    SICHERHEIT
    – Lichtschranken und Lichtvorhang bieten doppelten Schutz vor Einklemmen, zusätzlich ist ein integriertes SecureGUARD-Sicherheitssystem integriert.
    durch integrierte Trägheitsbremse und Absturzsicherungsmechanismus.

    Spezifikation
    • STANDARD FEATURES

      • Structural steel wall angles – standard black powder coat with extruded aluminum guides
      • 1/4” min. thick steel headplates. Standard black powder coating
      • UL325 R5 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • Springless Barrel – for high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor reduces wear and tear, extending operational life
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • ASTA QuickPak crating to significantly reduce install time, costs, and damage 

      OPTIONS

      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer800hp-high-performance-rolling-steel-grille-system-door
    • ProduktfamilieRolling Steel Doors
    • ProduktgruppeHigh Performance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 16
    • Format2014TitelCoiling Counter Grilles
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA