Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schachtabdeckung - rund
ATT

Schachtabdeckung - rund

3.7 von 5 Sternen3.7(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der runde Schachtdeckel mit Riffelblech von ATT bietet Architekten, Designern und Ingenieuren eine langlebige, sichere und praktische Lösung für Zugänge in industriellen, öffentlichen und städtischen Umgebungen. Dieser Schachtdeckel wurde speziell für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Straßen, Plätzen, Promenaden, Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Industriegeländen entwickelt und gewährleistet zuverlässige Leistung, Sicherheit und einfache Wartung.

Die runden Schachtabdeckungen von ATT werden aus hochwertigem Edelstahl, darunter AISI 304, AISI 316 und korrosionsbeständigem AISI 316TI, gefertigt und bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen raue Umweltbedingungen, aggressive Chemikalien, Feuchtigkeit und mechanische Belastungen. Die Riffelblechoberfläche sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit und Haltbarkeit und ist somit ideal für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr.

Die runden Schachtabdeckungen von ATT sind gas- und wasserdicht und gewährleisten Sicherheit und Schutz für unterirdische Anlagen. Erhältlich in verschiedenen Belastungsklassen (einschließlich Fußgängerzonen und Schwerlastzonen), erfüllen diese Abdeckungen vielfältige architektonische und technische Anforderungen und integrieren sich nahtlos in öffentliche und industrielle Infrastrukturen.

Durch die Kombination aus robuster Konstruktion, praktischem Design und zuverlässiger Leistung sind die runden Schachtabdeckungen mit Riffelblech von ATT eine unverzichtbare Wahl für Profis, die bei Infrastrukturprojekten hochwertige, sichere und ästhetisch stimmige Lösungen anstreben.

Spezifikation
  • - Load class up to D400,

    - checker plate and filling option.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-round-shape-checker-plate
  • ProduktfamilieATT Floor Boxes
  • ProduktgruppeATT Floor Boxes
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012284
  • ETIM-NameFloor hatch