Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Google-Übersetzung,
AXOR Wandauslass Fine Wandauslass softsquare
Spezifikation
  • Surfaces: - 36739000 Chrome - 36739140 Brushed Bronze - 36739250 Brushed Gold Optic - 36739300 Polished Red Gold - 36739310 Brushed Red Gold - 36739330 Polished Black Chrome - 36739340 Brushed Black Chrome - 36739670 Matt Black - 36739700 Matt White - 36739800 Stainless Steel Optic - 36739820 Brushed Nickel - 36739950 Brushed Brass - 36739990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Technische Spezifikation
  • Referenznummer36739XXX
  • ProduktfamilieAXOR Wall outlet Fine
  • ProduktgruppeAXOR Wall outlet Fine
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)65
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.76
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010905
  • ETIM-NameShower connecting piece
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit