Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp

    FADA120 BK hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte FADA120 BK ist eine moderne Pendelleuchte, die für helles und angenehmes Licht in offenen Wohnbereichen sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mattschwarz lackiert, was ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Das integrierte LED-Modul bietet 34 W, 761 lm, 3126 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 22° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 8 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 5 cm Breite × min. 80 cm × max. 179 cm Höhe. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes zu erzielen. Produktcode: AZ6533.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Ceiling base length [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 5

      Lampshade width [cm]: 2

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Product width [cm]: 5

      Lampshade height [cm]: 20 [2]

      Product height [cm]: min. 80 max. 179

      Materials and colors

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 34W

      Specification

      Number of light sources: 8

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 22°

      Class of resistance to shock: 1

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 761

      Color temperature [K]: 3126

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2

      Box width 1 [cm]: 128

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Box depth 1 [cm]: 28.5

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6533
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten