Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Lernen Sie die Wandleuchte DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK kennen: eine elegante Wandleuchte für zuverlässige Beleuchtung in Fluren und Treppenhäusern. Gefertigt aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche, besticht sie durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul mit 21 W Leistung, schaltbarer Farbtemperatur (3000/4000/6000 K) und 230 V sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Praktische Details: Schutzart IP54, verstellbare Position, 1 Lichtpunkt, ca. 12 cm breit (max. 16,5 cm) × 10 cm hoch (max. 14,5 cm). Die Leuchten können einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Raumbeleuchtung zu erzielen. Produktcode: AZ6536.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Product length [cm]: 21

      Wall base height [cm]: 10

      Wall base length [cm]: 21

      Lampshade width [cm]: 3

      Lampshade height [cm]: 12.5

      Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

      Product height [cm]: min. 10 max. 14.5

      Wall base width [cm]: 3.9 /12

      Lampshade length [cm]: 17.8

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Wall base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Wall lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP54

      Maximum power: 21W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      Motion sensor: Yes

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Deflection: 350°

      Control Options: CCT Switch Motion Sensor

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

      Control Type > For All: CCT Switch

      Sensor range: Distance: 0.5 to 10 m | Height: 2 to 2.5 m | Angles: 150° + 90° | Time: 30 s to 3 min | Twilight sensitivity

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 1.5

      Net weight [kg]: 1.3

      Box height 1 [cm]: 12.5

      Box depth 1 [cm]: 19

      Box width 1 [cm]: 23

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6536
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit