Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALTUN WALL COFFEE wall lamp

ALTUN WALL COFFEE wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte ALTUN WALL COFFEE von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen eleganten, modernen Look. Die kaffeebraune Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Flur oder Treppenhaus: Sie spendet gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur der Glühbirne, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Wall base color: Beige Lampshade color: Beige Dimensions Lampshade width [cm]: 3 Wall base height [cm]: 10.4 Lampshade height [cm]: 11 Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Wall base width [cm]: 10.4 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 29° Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6561
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit