Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte BABIL 15W CCT SWITCH WH ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer matten, weißen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul liefert 13 W Leistung, 1297 lm, eine umschaltbare Farbtemperatur von 2977 K oder 4039 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 36° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, Abmessungen ca. 8 cm breit × 9 cm hoch. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen wichtig sind. Produktcode: AZ6557.
Spezifikation
  • Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 36°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1297

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2977 / 4039

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 13W

    Light source type: integrated LED

    Type: Surface-mounted lamp

    Materials and colors

    Dominant color: White

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Packaging

    Gross weight [kg]: 0.4

    Net weight [kg]: 0.34

    Box depth 1 [cm]: 8.5

    Box width 1 [cm]: 8.5

    Box height 1 [cm]: 11.5

    Dimensions

    Product height [cm]: 9

    Product width [cm]: 8

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6557
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit