Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH ist eine moderne Pendelleuchte, die über einer Kücheninsel einen eleganten, architektonischen Look verleiht. Sie ist aus Aluminium mit einer glänzenden Chromoberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 68 W, 4195 lm, eine Farbtemperatur von 2994 bis 3358 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80, einen Abstrahlwinkel von 46° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 2 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 48 cm Breite × min. 80 cm × max. 145 cm Höhe. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6566.
    Spezifikation
    • Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 47

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4195

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2994 to 3358

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6566
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit