Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen eleganten, modernen Look. Die schwarze Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Essbereich oder Homeoffice, hilft sie, Zonen in offenen Räumen zu definieren und gleichzeitig ein helles und aufgeräumtes Ambiente zu schaffen. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Black Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Color temperature [K]: 3000 / 4100 Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6573
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit