Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Wandleuchte RIPPLE WALL 40 BEIGE ist eine moderne Wandleuchte, die für helles und angenehmes Licht, ideal als Nachttischbeleuchtung, konzipiert wurde. Sie besteht aus Aluminium mit einer matten, beigen Oberfläche und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 21 W, 108 lm, 2740 K, einem Farbwiedergabeindex (CRI) ≥ 90, einem Abstrahlwinkel von 0° und einer Spannung von 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, Abmessungen ca. 40 cm × 40 cm. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen wichtig sind. Produktcode: AZ6579.
    Spezifikation
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6579
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit