Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Pendelleuchte KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT von AZzardo besticht durch ihr zeitloses und vielseitiges Design. Dank ihrer ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in moderne Räume ein. Ideal für Hotellobbys oder Flure, spendet sie gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: Brown Dominant color: Black Leading Finish: Matte Dominant material: Aluminum Ceiling base color: Black Accent Finish: Stone Accent Material: Plaster / PVC Lampshade color: Brown Basic information Type: Hanging lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Dimensions Ceiling base width [cm]: 15 Ceiling base height [cm]: 4 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 59.5 Lampshade width [cm]: 59 [5] Product height [cm]: min. 80 max. 150 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Beam angle: 139° Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 68 Box height 1 [cm]: 15.5 Box depth 1 [cm]: 68
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6664
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit