Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABS plenum for air supply grille
ABS plenum for air supply grille
ABS plenum for air supply grille

    ABS plenum for air supply grille

    Google-Übersetzung,

    ABS-Plenum für Versorgungsgitter, geliefert mit Schnittschablone und 4 Edelstahlhalterungen zur Montage auf BA10- oder BA13-Platten.

    Spezifikation
    • Plenum in ABS for supply grid 300x150 mm - 1 rear spigot, diameter 160 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 125.00 mm
      • Width: 323.00 mm
      • Depth: 175.00 mm
      • Weight: 257.00 g

      Plenum in ABS for supply grid 400x150 mm - 1 rear spigot, diameter 200 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 150.00 mm
      • Width: 425.00 mm
      • Depth: 175.00 mm
      • Weight: 372.00 g

      Plenum in ABS for supply grid 400x200 mm - 1 rear spigot, diameter 200 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 175.00 mm
      • Width: 425.00 mm
      • Depth: 225.00 mm
      • Weight: 583.00 g
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPlenum_en_ABS_pour_grille_de_soufflage
    • ProduktfamiliePlenums
    • ProduktgruppeSupply grid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationVerteilersteuerung
    • ETIM-CodeEC011777
    • ETIM-NamePlenum for airconditioning unit
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir plenum boxes
    • OmniClassNummer23-33 39 00
    • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment