Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper RJ45 Plugs Metal
Copper RJ45 Plugs Metal
    Belden

    Copper RJ45 Plugs Metal

    Google-Übersetzung,

    Feldmontierbare Stecker sind in ungeschirmter (UTP) und geschirmter (STP) Ausführung mit der Farbcodierung TIA-568 A/B für eine universelle Verkabelung erhältlich. Sie sind mit einem IPC-Kern (Isolierungsdurchdringungskontakt) ausgestattet, der einen schnellen, einfachen und zuverlässigen Anschluss an verschiedene Kabelgrößen ermöglicht. Die neuen Stecker eignen sich ideal für den direkten Anschluss an Wireless Access Points, IP-Kameras und verschiedene IP-Geräte. Der ungeschirmte (UTP) und geschirmte (STP) FlexPlug von REVConnect ermöglicht den Einsatz des preisgekrönten REVConnect-Abschlusses in Anwendungen, bei denen die Größe eines typischen feldkonfektionierten Steckers eine direkte Verbindung zu IoT-Geräten aufgrund von Größen- und Kabelführungsbeschränkungen verhindert. FlexPlugs für den Innen-/Außenbereich sind für den Außenbereich geeignet und UV-beständig und können in Anwendungen eingesetzt werden, in denen typische feldkonfektionierte Stecker nicht verwendet werden können.

    Merkmale und Vorteile

    • Reduzieren Sie den Lagerbestand: Kombinierbar mit allen modularen Buchsen
    • REVConnect: Bietet Material- und Arbeitseinsparungen
    • Zuverlässig: Unterstützt die anspruchsvollsten Netzwerkanwendungen
    Spezifikation
    • Website Part#: RVAFPSME-S1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCopper-RJ45-Plugs-Metal
    • ProduktfamilieConnectors
    • ProduktgruppeCopper RJ45 Connectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.73
    • Breite (Inches)1.1
    • Tiefe (Inches)1.81
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • ETIM-CodeEG000058
    • ETIM-NameConnectors
    • Klassifizierung27 15 43
    • Format2014TitelCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNummer23-37 25 15
    • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment