Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain

    AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    Für Montagehöhen bis 8′ (Umwelttrennung) und 7′ (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3′ bis 10′. Die architektonischen Konturluftschleier von Berner sind die perfekte Lösung, wenn es auf Ästhetik ankommt. Sie sind für diejenigen konzipiert, die eine nahtlose Integration von Schönheit, Funktion und Leistung suchen. Diese Luftschleier bauen auf der starken technischen Grundlage von Berner auf, sparen Energie und schützen den Innenraum bei geöffneter Tür.

    • Leise, technologisch fortschrittlich und wunderschön gestaltet
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA
    • AMCA-Zertifizierung für Umgebungs-, Elektro- und Heißwasser-beheizte Modelle ausstehend

    Beinhaltet EC-Motoren und die fortschrittliche Steuerungstechnologie von Berner:

    • Digitaler IntelliswitchTM-Controller
    • (Optional – Berner AIRTM Wireless Controller & App)
    Spezifikation
      • 8-1/2”" high x 20" deep
      • 1/5 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Factory-installed coil
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener

      Coil Features

      • Standard connection top, same end supply/return
      • Galvanized steel casing
      • 5/8” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-ac08w
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011301
    • ETIM-NameHot water air curtain
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika