Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARC16 - Hot Water - Architectural Recessed 16 Air Curtain
ARC16 - Hot Water - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    ARC16 - Hot Water - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    Google-Übersetzung,
    Für Montagehöhen bis 16' (Umwelttrennung) und 14' (Insektenbekämpfung).

    Erhältlich in Einzellängen von 3' bis 12'. Wird bündig mit der Decke montiert, weißes Aluminiumgehäuse, eingebauter digitaler Intelliswitch-Controller, erfordert einen Mindestabstand von 15 ¼ Zoll über der Decke. Kundenspezifische Farben oder Edelstahl erhältlich.

    • Ausgewählt von Designern, die sich sowohl um die Ästhetik als auch um den Schutz des Rauminhalts bei geöffneter Tür kümmern
    • Wird an Eingängen verwendet, um einen Vorraum zu verbessern oder zu ersetzen, um Energie zu sparen und komfortable Innenräume zu erhalten
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-arc16w
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-31
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)15
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC011301
    • ETIM-NameHot water air curtain
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika