Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    Google-Übersetzung,

    Der Rückluftgitter-Dämpfer DS2022 ist für den schnellen und einfachen Einbau in Decken-Rückluftgitter in 2×2 abgehängten Deckenrastersystemen konzipiert. Der DS2022 wird zur akustischen Behandlung offener Rückluftgitter verwendet, um eine gleichmäßige Schallmaskierung zu erreichen, indem die Menge an Schall, die direkt durchgelassen werden kann, gedämpft wird.

    Spezifikation
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerds2022-return-air-grill-attenuator
    • ProduktfamilieCambridge
    • ProduktgruppeAttenuator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit