Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Das Flaggschiffmodell Desono DX-IC10 übertrifft die Leistung konkurrierender Modelle mit „hoher Decke“. Der DX-IC10 bietet erstklassige Vordergrundmusik, laute und deutliche Durchsage (auch in lauten Umgebungen) und unterstützt problemlos große Systeme in Sportanlagen, Clubs oder Konzerthallen für Verzögerung und Zonenfüllung. Kompakter, erschwinglicher Ersatz für typische 12-Zoll-Deckenlautsprecher der Konkurrenz.

DX-IC10s können aufgrund der einheitlichen Voicing-Technologie von Biamp problemlos mit kleineren Mitgliedern der Desono DX-Familie kombiniert werden und bieten zusätzliche Leistung und LF-Reaktion in Bereichen, in denen dies erforderlich ist. Durch sein echtes Koaxialdesign mit separaten Magneten für die LF- und HF-Treiber weist der DX-IC10 eine reduzierte Verzerrung und eine branchenführende Empfindlichkeit auf, was einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel ermöglicht und gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx-ic10, dx ic10, dxic10, ic10, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 10',

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic10_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit