Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
    Biamp

    REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W

    Google-Übersetzung,

    REVAMP1680 ist ein professioneller 16-Kanal-Digital-Leistungsverstärker mit 16 x 100 Watt Ausgangsleistung @ 4 Ohm, aber das Gerät ist auch auf 8 x 200 Watt @ 8 Ohm überbrückbar. Dieser 3-Rack-Hochleistungsverstärker mit sehr hoher Kanaltrennung verfügt außerdem über ein duales analoges Netzteil mit Ringkern-Leistungstransformatoren. Der Standby-Stromverbrauch ist sehr gering, weniger als 0,5 Watt.

    Ein weiteres intelligentes Merkmal des REVAMP1680 ist das Standby-Netzteil im Schaltmodus mit mehreren Optionen zum automatischen Ein- und Ausschalten. Sie können das Gerät über einen Triggereingang ein- oder ausschalten. Der Triggereingang ist ideal, wenn Sie die Endstufe automatisch über ein externes AC- oder DC-Triggersignal von Ihrem Audiosystem einschalten möchten. Der Verstärker bleibt eingeschaltet, solange die Triggerspannung anliegt. Alternativ können Sie den Power-On-Mode-Schalter auf die Audio-Trigger-Position stellen: Der Verstärker schaltet sich automatisch ein, wenn ein ausreichend starkes Audiosignal am Eingang anliegt, und schaltet sich nach einigen Minuten Stille automatisch aus.

    Dieser Verstärker ist mit 2 Stereo-Bus-Eingängen mit Durchgang ausgestattet. Diese Buseingänge sind ideal, wenn Sie dasselbe Audiosignal in verschiedenen Ausgangszonen hören möchten, mit den Vorteilen, dass Sie weniger Audiokabel benötigen und die Installation sehr schnell erfolgen kann.

    Spezifikation
    • Keywords: revamp, revamp 1680, rev amp, 1680, 16-channel, 16 channel, bridgeable, digital power amplifier, digital amp, power amp, power amplifier, 8x200watts, 8 x 200watts, analog power supply, switching mode, 2 stereo bus inputs, pass through, 16 output, 8 output, 16 output channels, 4 ohms, minimum impedance load,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevamp1680_commercial-audio-power-amplifier
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit