Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MX8 M-Class Low Profile 8-Inch Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor
Biamp

MX8 M-Class Low Profile 8-Inch Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor

Google-Übersetzung,

Der MX8 ist ein eleganter und flacher Bodenmonitor mit hervorragenden Leistungsfähigkeiten. Dieser kompakte Monitor nutzt proprietäre Koaxialtreiber, um eine echte Punktquellen-Akustikausgabe bereitzustellen, und bietet professionelle Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Konische Wellenleiter eliminieren die Übergangsanomalien, die bei den meisten quadratischen und rechteckigen Hörnern auftreten, was zu außergewöhnlich glatten Phasen- und Frequenzgangkurven führt. Sein koaxiales Design bedeutet, dass der gesamte Schall von derselben Punktquelle ausgeht. Diese Innovationen reduzieren Rückkopplungen, verbessern die Verständlichkeit und bieten eine einheitliche Abdeckung.

Der MX8 verfügt über eine hohe Empfindlichkeit, die den Einsatz kleinerer Leistungsverstärker ermöglicht, um sehr hohe Ausgangspegel zu erzielen. Präzisionsgefertigte interne Frequenzweichen eliminieren die Notwendigkeit einer Bi-Verstärkung und reduzieren die Gesamtsystemkosten weiter. Der MX8 zeichnet sich durch einen glatten, flachen Frequenzgang in Verbindung mit geringer Verzerrung aus und bietet eine außergewöhnliche Rückkopplungsfestigkeit. Der Tru-Phase™ Hochfrequenz-Waveguide bietet eine präzise Mustersteuerung, um akustische Hotspots auf der Bühne zu vermeiden, wodurch die Aufgabe des Personals, das Monitore mischt, erheblich vereinfacht wird.

Ein einzelner hinterer Ergo-Grip™-Griff bietet Komfort für tragbare Anwendungen. Eine optionale Joch-Montagehalterung für die bündige Montage eines MX8-Monitors fest an einer Wand oder Decke ist separat erhältlich. Der MX8-Monitor ist die perfekte Ergänzung zu allen von Community entwickelten Lautsprechersystemen.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: mx8, mx-8, mx 8, compact coaxial two-way monitor, coaxial, coaxial loudspeaker, coaxial loud speaker, coaxial speaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummermx8_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers