Die Voltera DM- Serie integriert nahtlos die Verstärkung in einen leistungsstarken Lautsprechercontroller und bietet darüber hinaus einen vollständig programmierbaren DSP mit ausreichendem Headroom, um auch komplexe Anforderungen an die Audioverarbeitung und -verteilung zu erfüllen.
Zahlreiche einzigartige Funktionen sorgen für Flexibilität, Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Audioleistung. Die Kombination aus integriertem DSP, hoher Leistung und Kanaldichte, hoher Effizienz und geringem Stromverbrauch im Leerlauf – sowie die Unterstützung von Power Sharing und Netzwerk-Audio – ermöglicht erhebliche Platz- und Kosteneinsparungen.
Die Voltera DM Verstärker-Lautsprechercontroller eignen sich ideal für kleinere Veranstaltungsorte, da sie einen externen DSP ersetzen können und dadurch die Gesamtsystemkosten erheblich senken. Auch größere Systeme profitieren von ihnen, wenn mehr DSP-Leistung benötigt wird. Da keine zentralen Ressourcen die Systemgröße begrenzen und die Verarbeitung direkt auf dem Gerät erfolgt, skalieren die Systemkosten mit dem Leistungsbedarf.
Die Voltera DM Verstärkerlautsprecher-Controller sind zu 100 % softwarekonfigurierbar, entweder über die Tesira- oder die Biamp VenueTune-Software, je nach Benutzerpräferenz und Audio-Netzwerkprotokollen, was die Einrichtung und Verwendung erleichtert.
Die ALAMOS-Lautsprecherprofilbibliothek mit fast 700 einzigartigen Profilen für über 200 Biamp-Modelle vereinfacht die Inbetriebnahme bei Verwendung der Software Tesira oder VenueTune.
- Leistungsstarker Onboard-DSP mit ausreichendem Headroom für große Systeme – das Äquivalent eines TesiraFORTÉ für die kundenspezifische Signalverarbeitung von Tesira und das Hosting von Expandern.
- 4 Kanäle der Klasse D mit einer Gesamtleistung von 4800 Watt
- Die Leistungsverteilung ermöglicht die Bereitstellung von bis zu 75 % der Gesamtleistung bzw. 3600 W über einen einzelnen Kanal.
- Hohe Spitzenspannungsausgangskapazität: 237 Vpk
- Jeder Kanal kann niedrige Impedanzen (2,7, 4, 8 und 16 Ohm), 70 V oder 100 V ansteuern.
- Jedes Modell unterstützt AVB, Dante und AES67.
- Präziser Raised-Cosine-EQ für das gesamte Frequenzband
- Gruppengesteuerter, erhöhter Kosinus-EQ macht ihn attraktiv für die Abstimmung großer Systeme
- Ein umfassendes Verstärkerbegrenzungssystem vermeidet Schutzstummschaltungen und Abschaltungen.
- Der Prozessor kann über PoE mit Strom versorgt werden – keine Netzstromversorgung und keine Neustarts erforderlich.
- Unterstützung für die Umschaltung auf analoge Eingabe beim Betrieb von vernetzten Audioeingängen
- 5 Jahre Garantie
- Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
- Biamp Workplace Ready