Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Google-Übersetzung,
    Belmont ist eine sehr stilvolle Keramikfliese mit den praktischen Vorteilen einer größeren Größe. Das Belmont bietet eine ästhetische und solide Lösung für Renovierung und Neubau. Mit einem Look, der perfekt in die Landschaft der Benelux-Länder passt! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbelmont_7780000_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeBelmont
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)326
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande