Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Google-Übersetzung,
    Sie mögen es schlicht und modern? Dann ist die Bretagne perfekt. Dies ist ein eigenartiger Pfannendachziegel und kein gewöhnlicher Dachziegel! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbretagne_7770103_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeBretagne
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)244
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC003150
    • ETIM-NameRoof tile
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande