Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    Google-Übersetzung,
    Mit ihrer typischen Hohlform passt die Brugse Pan hervorragend zu Neubauten, aber auch zu klassischeren Häusern. Mit ihrem durchgefärbten Körper behält die Brugse-Pfanne jahrelang ihr Aussehen. Die Brugse-Pfanne ist eine gute Alternative für ein OVH-Modell! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrugse-pan_7780009_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeBrugse Pan
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande