Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elabana Roof System
Elabana Roof System
    Monier

    Elabana Roof System

    Google-Übersetzung,
    Das Monier Elabana Tropical Roof System hat alle Elemente der Weltklasse Industrial Excellence in der Dachtechnologie, überlegene Qualität und Kosteneffizienz überbrückt.
    Spezifikation
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelabana_7780063_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeElabana
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Malaysia