Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Großer Guss mit hoher Kontur.
    100 % Wirtschaftlichkeit.
    100 % Komfort.
    Größte Lattenstärke in der Kategorie mit 4 cm.
    100 % Originaldesign.
    Ein deutlich konturierter Boden.
    Einfache Installation und gute Stabilität.

    Spezifikation
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerferiane_7770124_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeFeriane
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich