Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
    Monier

    Fontenelle

    Google-Übersetzung,

    Kleine flache gegossene Tonfliese.
    Große kleine Fliese mit unübertroffener Leistung.
    FONTENELLE® kann mit geringeren Steigungen verlegt werden als die der DTU.
    Längenmaß um 1,5 cm variabel.
    Die Nase hat das dünnste Aussehen.

    Spezifikation
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.7 to 20.8. Unit weight: ≈ 2.6 kg. Weight per m²: from 51.2 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 35 cm. Overall width: ≈ 24.4 cm. Useful width: ≈ 20 cm. Variable longitudinal gauge: 24 to 25.5 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof): 45% / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1.5 cm. Transversal fitting tolerance: ≈ 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 4 to 4.2 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Number of tiles per pallet: 420. Weight per pallet: 1100 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfontenelle_7770125_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeFontenelle
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)244
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich