Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,


    Große Besetzung mit niedrigem Profil.
    Ein großer, nahtloser Guss.
    Präzise konturiert.
    Passtoleranz für flexible Montage.
    Gebogene Entwässerungsfläche.

    Spezifikation
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfranche-comte_7770120_fr
    • ProduktfamilieToitures en pente
    • ProduktgruppeFranche-Comte
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich