Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grote Romaanse
Grote Romaanse
Grote Romaanse
    Monier

    Grote Romaanse

    Google-Übersetzung,
    Das erste, was bei der Großen Romanik auffällt, ist die ausgeprägte starke Profilierung, die den Fliesen etwas Lebendiges, Fantasievolles, unverkennbar Erhabenes verleiht. Die große Romanik schafft eine schöne, überraschende vertikale Linie der Dachfläche! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 285 - 295 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 344 x 256 mm. Coverage 205 mm +/- 1mm. Units per m2 of 16.5 – 17.1. Weight per m2 47.9 – 49.6kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrote-romaanse_7770149_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeGrote Romaanse
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)344
    • Breite (mm)256
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande