Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
    Monier

    Horizon

    Google-Übersetzung,
    Neu: der Betondachstein, der so ultraschlank gestaltet ist, dass ein Dach optisch fast eine nahtlose Fläche bildet. Dies macht Innoslate zum elegantesten und ästhetischsten Finish auf dem Markt, ein Geschenk für jeden modernen Architekten. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizon_7780001_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeHorizon
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande