Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kruispan
Kruispan
Kruispan
    Monier

    Kruispan

    Google-Übersetzung,
    Es gibt Gebäude, die Kreativität erfordern. Eine solche Immobilie ist eine ideale Kombination mit dem Kruispan. Diese Fliese passt sowohl zum klassischen als auch zum modernen Bau. Der Kruispan ist in einer gebrochenen Bindung platziert, was ihm ein einzigartiges Aussehen verleiht, das wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 245 mm (239-245). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 287 x 224 mm. Coverage 199 mm +/- 1 mm. Units per m2 of 20,5 - 21.Weight per m2 ± 43,6 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkruispan_7770113_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeKruispan
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)224
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande