Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Pitch System
Low Pitch System
Low Pitch System
    Monier

    Low Pitch System

    Google-Übersetzung,
    Unser Low-Pitch-System bietet eine zuverlässige Lösung für Dachneigungen zwischen 7 und 15 Grad. Anleitungsvideos zur Anwendung der Monier Revit-Dateien finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten guage 375 mm (Variable 365 - 375 mm ) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 7° - 15° consult with the department Dakservice or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 480 x 365 mm Average coverage 330 mm +/- 1 mm Units per m2 of 8,1 - 8,3 Weight per m2 ± 41,8 kg To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html Here you have the possibility to create your building specification text.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlow-pitch-system_7780011_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeLow Pitch System
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)5.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande