Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OVH 206
OVH 206
OVH 206
    Monier

    OVH 206

    Google-Übersetzung,
    Ein klassisches, rein niederländisches Dach. Die Fliese OVH 206 ist eines unserer traditionellsten Modelle. Es wird seit über einem Jahrhundert auf Dächern verwendet. Dieser schönen klassischen Fliese können Sie jahrelang vertrauen. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 315 mm (311 - 315 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 372 x 268 mm. Coverage 206 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,4 - 15,6. Weight per m2 ± 38,8 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerovh206_7770104_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeOVH 206
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)268
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande