Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perspective Mineral Roof System
Perspective Mineral Roof System
    Monier

    Perspective Mineral Roof System

    Google-Übersetzung,
    Monier Perspective Mineral kombiniert eine ultramoderne geometrische Form, die dimensional konsistent und für unkonventionelle Dächer mit 15° Neigung geeignet ist, zusammen mit trendigen und modernen Farben, die am besten zu Ihren bevorzugten Dachstilen passen.
    Spezifikation
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 15°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 43.6 - 50.9 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperspective-mineral_7780060_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppePerspective Mineral
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Malaysia