Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
    Monier

    Rubin 11V

    Google-Übersetzung,
    Die Form des Rubin 11V ahmt den nostalgischen Look des VH und des OVH nach, nur ist er größer. Der Rubin 11V vereint klassisches Design mit innovativer moderner Technologie. Der Dachziegel eignet sich besonders für die Sanierung alter Dächer mit einer neuen Dacheindeckung. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 373 (338 - 373 mm). Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 443 x 280 mm. Coverage 233 mm +/- 1mm. Units per m2 of 11,5 - 12,7. Weight per m2 ± 41.1 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrubin-11v_7780004_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeRubin 11V
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)443
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande