Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    Google-Übersetzung,
    Der Rubin 9V bringt die Nostalgie des VH und des OVH mit sich, sieht jedoch anders aus, da es sich um eine größere Kachel handelt. Dieser Dachziegel bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort, da er über eine hervorragende Wasserbarriere verfügt. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrubin-9v_7780003_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeRubin 9V
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)472
    • Breite (mm)313
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande