Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sneldek Star
Sneldek Star
Sneldek Star
    Monier

    Sneldek Star

    Google-Übersetzung,
    Dachziegel mit Star-Finish sind wahre Stars auf dem Dach. Die Star-Deckschicht wird mit einem feinen Mikromörtel versehen. Der Auftrag erfolgt unter hohem Druck, wodurch eine höhere Dichte der Deckschicht entsteht. Dadurch erhält der Dachziegel eine erhöhte Qualität. Der Star-Dachziegel ist extra stark, was das Bruch- und Ausfallrisiko bei der Verarbeitung verringert. Die glatte Oberfläche verleiht dem Sneldek Star eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz, Algen und Moos. So behalten die Dachziegel länger ihre Farbe und ihr schönes Aussehen! Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 420 x 332 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17,5 degrees. For roof pitches 15-17,5 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersneldek-star_7780068_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeSneldek Star
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande