Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
    Monier

    Tuile Du Nord

    Google-Übersetzung,
    Nostalgie pur, das ist das Tuile du Nord. Ein kleiner, flacher Dachziegel mit runder Nase. Die Tuile du Nord ist eine Pfanne, die auf jedem Markt zu Hause ist. Sie können es sowohl in einem modernen Zuhause als auch in einem historischen Gebäude anbringen. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertuile-du-nord_7770110_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeTuile du Nord
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)281
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande