Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
    Monier

    Vlakke Mulden

    Google-Übersetzung,
    Die Vlakke Mulden ist eine Fliese, die sich seit Jahren gut bewährt. Es schützt seit vielen Jahrzehnten unzählige Häuser vor Wind und Wetter. Es handelt sich um eine beliebte Fliese, und das liegt an der Zuverlässigkeit und Sicherheit, die sie bietet. Anleitungsvideos zum Anwenden der Monier Revit-Datei finden Sie unter „Links“ und „Anleitungsvideo“.
    Spezifikation
    • Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervlakke-mulden_7780005_nl
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeVlakke Mulden
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)242
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 13
    • Format2014TitelClay Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 11
    • OmniClassTitelClay Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande