Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Left 8000

    Google-Übersetzung,

    Die von Morten Georgsen entworfene Chaiselongue Bolzano lädt zum Entspannen ein. Mit ihrer warmen, einladenden Optik und Haptik sorgen die skulpturale Silhouette und das geschwungene Design für hohen Komfort. Erhältlich mit einer Chaiselongue links oder rechts, passt diese moderne Lounge in jeden Raum.

    Das Loungesofa Bolzano besteht aus organischen Formen und geschwungenen Linien, fördert das Zusammensein und schafft ein Gefühl von Behaglichkeit im Zuhause.
    Mit ihrer raffinierten, runden Silhouette sind die Linien der Chaiselongue Bolzano klar und minimalistisch und sorgen für einen modernen und geradlinigen Look, der nie aus der Mode kommt.

    DURCHDACHTE DETAILS

    ÜBERRAGENDE SITZKOMFORT




    Spezifikation
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446180006092

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerBolzano-8000
      • ProduktfamilieBolzano
      • ProduktgruppeSofa
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-30
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit