Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

Google-Übersetzung,
Der von der Origami-Kunst inspirierte Fusion-Sessel besticht durch sein einzigartiges, skulpturales Design und eine voluminöse Sitzfläche, die zum Entspannen einlädt. Dank der schlanken Holzbeine wirkt der massive Sitz leichter. Dieser Sessel ist wie geschaffen dafür, in Ihrem Wohnzimmer ein Design-Statement zu setzen.
Spezifikation
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFusion-L042
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit