Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-153R
BP2

Trapezoidal Sheet T-153R

Google-Übersetzung,

Das T-153R ist ein hochstrukturelles Profil mit hoher Festigkeit. Es wird hauptsächlich für Konstruktionen mit großer Spannweite zwischen den Trägern empfohlen. Seine Festigkeit ermöglicht es, den Abstand zwischen den Stützpunkten zu vergrößern und gleichzeitig die erforderlichen Parameter für die Übertragung der in der Konstruktion erforderlichen Lasten beizubehalten.

Spezifikation
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 866 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,50 mm
    Height profile: 153 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-153r
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)153
  • Breite (mm)866
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Bulgarien
Deutschland
Litauen
Niederlande
Österreich
Polen
Serbien
Slowakei
Tschechische Republik
Ungarn