Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)
Archiviert

Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)

Drawer/Door Cabinets

Danver and Brown Jordan Outdoor Kitchens offer Door/Drawer Cabinets that are available in 3″ increments, starting at 9″ and ranging to 39″ wide. Our drawers feature double-wall construction, full-extension, undermount glides and “soft-close, self-close” technology.

  • The standard Drawer/Door Cabinet depth is 27 7/8”, including the door, but a 24 7/8” depth may be specified.
  • The standard Drawer/Door Cabinet box height is 30” plus 4 ½” adjustable legs.
  • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with an adjustable foot.
  • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
  • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available at an additional cost.
  • Hinges and screws are included with every cabinet.
  • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
  • Some Door/Drawer Cabinets can be adapted for pull-out trash containers or propane pull-outs.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrown-obd-lh
  • ProduktfamilieCabinet
  • ProduktgruppeOBD
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC000058
  • ETIM-NameEmpty cabinet
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen drawer units
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-21 23 21
  • OmniClassTitelResidential Food Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit