Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duraframe Strongpod Triple Module DF2003
Brymec

Duraframe Strongpod Triple Module DF2003

Google-Übersetzung,

Duraframe Triple Module Equipment Support Frame Kit

Das Duraframe-System wurde speziell entwickelt, um eine starke und langlebige Plattform zur Unterstützung einer Vielzahl von Klimaanlagen und Geräten der Gebäudetechnik bereitzustellen

    • Das modulare Design ermöglicht die Erweiterung des Rahmens für jede Gerätegröße
    • 50-mm-Hochleistungskonstruktion aus verzinktem Stahl
    • Alle Bauteile sind feuerverzinkt für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
    • Einzigartige verstellbare Beinbaugruppe. Drehen Sie einfach die Beinbaugruppe, um die Struktur anzuheben oder abzusenken
    • Eine Höhenverstellung ist auch mit Last möglich
Spezifikation
  • Length: 3800mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 4100 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDF2003_Duraframe_Strongpod_Triple_Module
  • ProduktfamilieMEQ - Mounting Equipment
  • ProduktgruppeDUR - DuraFrame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof equipment supports
  • Klassifizierung08 12 00
  • Format2014TitelMetal Frames
  • OmniClassNummer23-33 25 11 13
  • OmniClassTitelBuilt Up Rooftop Air Handling Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit