Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AUTOFLOW® - Automatischer Volumenstrombegrenzer - Polymer Kartusche
Caleffi

AUTOFLOW® - Automatischer Volumenstrombegrenzer - Polymer Kartusche

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Automatischer Volumenstrombegrenzer AUTOFLOW® mit Kugelhahn Messing-Gehäuse Kartusche AUTOFLOW® aus hochbeständigem Polymer Max. Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: -20÷100°C Maximaler Glykolgehalt: 50% Druckbereiche: 15÷200 kPa Durchflussmengen: 0,12÷11,0 m3/h Präzision: ±10% Mit Anschlussmöglichkeit für Messtutzen und Entleerungshahn. Bei isolierten Leitungen kann der verdreht montierbare Griff durch einen verlängerten Griff (Serie 117) ersetzt werden.
Spezifikation
  • Bei den AUTOFLOW® Armaturen handelt es sich um automatische Volumenstromregler, die auch bei Schwankungen der Betriebsbedingungen des Hydraulikkreises für eine konstante Durchflussmenge sorgen. Sie dienen zum automatischen Abgleich des Systems und garantieren für jeden Verbraucher die planmäßig vorgesehenen Durchflussmengen. Bei diesen speziellen Serien verfügt der AUTOFLOW® über ein innovatives und exklusives Reglerelement aus hochbeständigem Polymer, das speziell für den Einsatz in Klima- und Heizung-/SanitärAnlagen bestimmt ist. Dank dieses neuen Reglers zeichnen sich die Vorrichtungen durch geräuscharmen Betrieb, präzise Regelung, Unempfindlichkeit gegen Kalk und lange Lebensdauer aus. Sie sind sowohl in der Version als einfache Volumenstromregler als auch in der Version mit Kugelhahn erhältlich. PATENTIERT
Technische Spezifikation
  • Referenznummer121
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit