Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stranregulierventil mit Durchflussmesser
Caleffi

Stranregulierventil mit Durchflussmesser

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Strangregulierventil mit Durchflussmesser. Direkte Ablesung der Durchflussmenge. Grauguss-Gehäuse. Kugelventil für Durchflussmengenregelung. Durchflussmesser mit Skala und magnetischer Durchflussmengenanzeige. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: -10÷110°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%. PATENT.
Spezifikation
  • Das Strangregulierventil ist eine Armatur für die präzise Einregulierung der Durchflussmenge zum Verbraucher einer Anlage. Nur durch einen korrekten Abgleich der Hydraulikkreise kann eine Anlage einwandfrei und optimal funktionieren, eine gute Heizleistung und ein niedriger Energieverbrauch gewährleistet werden. Diese Serie von Strangregulierventilen ist mit einem Durchflussmesser zum direkten Messen und Ablesen der eingestellten Durchflussmenge ausgestattet. Dieser im By-Pass installierte und während des normalen Betriebs ausschaltbare Durchflussmesser auf dem Ventilgehäuse ermöglicht die Einregulierung ohne Zuhilfenahme von Manometern und Diagrammen. Die zur Ventilausstattung gehörende (bei der Ausführung mit Gewinde), im Warmverfahren vorgeformte Isolierschale gewährleistet einen perfekten Schutz vor Wärme- bzw Kälteverlusten. PATENT PENDING.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer132-Flanged
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit