Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motorised regulating unit for heating systems
Motorised regulating unit for heating systems
    Caleffi

    Motorised regulating unit for heating systems

    Google-Übersetzung,

    Motorische Regeleinheit für Heizungsanlagen.
    Mit vorgeformter Isolierung.
    Regelung mit Sektor-Dreiwegeventil.
    max. Betriebsdruck: 10 bar.
    max. Arbeitstemperatur: 100 °C.
    Systemseitiger Anschluss: 1" IG.
    Kesselseitiger Anschluss: 1 1/2” AG.

    Achsabstand:
    125 mm passend für SEPCOLL Serie 559 und Verteiler Serie 550.

    Von rechts auf links umbaubar

    *Stellantrieb mit 3-Punkt-Steuersignal
    Versorgung: 230 V.
    Betriebszeit: 150 s (90° Drehung).
    Kann an Digitalregler der Serien 161010 und 1520 angeschlossen werden.

    **Stellantrieb mit 0–10 V Steuersignal
    Versorgung: 24 V.
    Betriebszeit: 75 s (90° Drehung).

    Schlüsselcode:551052 Ende

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The motorised temperature regulating unit is configured for use

      with an outside compensated or modulating temperature

      regulator to control the flow temperature in heating systems.

      Complete with motorised three-way mixing valve, flow and return

      temperature gauges, secondary circuit shut-off valves and pre-formed

      shell insulation.

      This unit can be coupled to the 559 series SEPCOLL separator/

      distribution manifold with 125 mm centre distance connections and

      550 series manifolds.

      The safety thermostat (code 165004) and mounting bracket

      (code165001) are optional.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer167
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)247
    • Tiefe (mm)255
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär Material1C Polyurethane
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit