Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.
Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.
Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.
Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.
Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.
    Caleffi

    Thermostatkopf für Thermostatventile mit eingebautem Fühler.

    Thermostatkopf für Thermostatventile. Mit eingebautem Fühler. Für Ventile der Serien 421 und 422. Einstellscala von ❄ bis 5 , entsprechend einem Temperaturbereich von 7°C bis 28°C.
    Spezifikation
    • Thermostatkopf für Thermostatventile. Mit eingebautem Fühler. Für Ventile der Serien 421 und 422. Einstellscala von ❄ bis 5 , entsprechend einem Temperaturbereich von 7°C bis 28°C.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer199-200-202-205
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010064
    • ETIM-NameRadiator thermostat button
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit