Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pumpengruppe für Solaranlagen mit Anschluss an Digitalregler DeltaSol® C+
Caleffi

Pumpengruppe für Solaranlagen mit Anschluss an Digitalregler DeltaSol® C+

Pumpengruppe für Solaranlagen, Rücklaufanschluss. Betriebsspannung: 230 V (ac). Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich Sicherheitsventil: -30÷160°C. Einstellung Sicherheitsventil: 6 bar (für andere Einstellungen siehe Serie 253 mit Verwendung des Adapters Art.-Nr. F21224). Temperaturbereich Durchflussmesser: -10÷110°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%. Bestehend aus: - Umwälzpumpe Solar; - Sicherheitsventil für Solaranlagen Serie 253; - Füll-/Entleerungshahn; - Instrumentenanschluss mit Manometer; - Durchflussmesser; - Rücklaufthermometer; - Absperrventil/Rückflussverhinderer; - 2 Schlauchanschlüssen; - vorgeformter Dämmschalenisolierung. Vorgerüstet für Anschluss an Digitalregler DeltaSol® C+.
Spezifikation
  • Pumpengruppe für Solaranlagen, Rücklaufanschluss. Betriebsspannung: 230 V (ac). Maximaler Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich Sicherheitsventil: -30÷160°C. Einstellung Sicherheitsventil: 6 bar (für andere Einstellungen siehe Serie 253 mit Verwendung des Adapters Art.-Nr. F21224). Temperaturbereich Durchflussmesser: -10÷110°C. Maximaler Glykolgehalt: 50%. Bestehend aus: - Umwälzpumpe Solar; - Sicherheitsventil für Solaranlagen Serie 253; - Füll-/Entleerungshahn; - Instrumentenanschluss mit Manometer; - Durchflussmesser; - Rücklaufthermometer; - Absperrventil/Rückflussverhinderer; - 2 Schlauchanschlüssen; - vorgeformter Dämmschalenisolierung. Vorgerüstet für Anschluss an Digitalregler DeltaSol® C+.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer278HE
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit