Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BALLSTOP - Kugelhahn mit integriertem Rückflussverhinderer
BALLSTOP - Kugelhahn mit integriertem Rückflussverhinderer
    Caleffi

    BALLSTOP - Kugelhahn mit integriertem Rückflussverhinderer

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
    Kugelhahn mit integriertem Rückflussverhinderer. Messing-Gehäuse. IG Anschlusse. Flügelgriff. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Temperaturbereich: 5–90 °C.Max.
    Spezifikation
    • Die Kugelhähne mit integriertem Rückschlagventil BALLSTOP vereinen zwei Armaturen in einem Gehäuse: einen Kugelabsperrhahn und ein in der Kugel integriertes Rückschlagventil. Diese Doppelfunktion ermöglicht eine geringere Installationszeit, eine kompaktere Armatur und somit einen geringeren Platzbedarf in der Leitung. Die BALLSTOP Kugelhähne sind in zwei Versionen für zwei unterschiedliche Anwendungen erhältlich: Version mit schwarzem Kunststoffring für den Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen und Version mit rotem Kunststoffring für Heizungsanlagen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3230
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall check valves
    • UNSPSCCode40141618
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit