Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Automatic Filling Valve 5350 - NA Market

Google-Übersetzung,

Das automatische Füllventil AutoFill™ der Serie 5350 ist ein Druckminderventil, das bei Installation an der Wasserzulaufleitung in geschlossenen hydraulischen Systemen den Systemdruck auf einem eingestellten Wert hält und bei Bedarf automatisch Wasser nachfüllt. Es füllt das System schnell auf den eingestellten Druck und schaltet dann die Wasserzufuhr automatisch ab. Dieses Produkt ist werkseitig auf einen Systemdruck von 15 psi voreingestellt. Um den eingestellten Druck einzustellen, drehen Sie einfach den Einstellknopf und beobachten dabei das integrierte nachgeschaltete Druckmessgerät. Dieses Produkt ist voreinstellbar, was bedeutet, dass es vor der Systemladephase auf den richtigen Druckwert eingestellt werden kann. Nach der Installation passt sich der Systemdruck automatisch an den eingestellten Wert an und die Wasserzufuhr wird gestoppt, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Die interne Patrone, die alle Steuerkomponenten enthält, ist als eigenständige Einheit vormontiert, um Inspektions- und Wartungsverfahren zu erleichtern. Die Serie 5350 ist mit herkömmlichen NPT- und Schweißverbindungen erhältlich, und das Presscon™-Presskupfer-Endstück mit Überwurfmutter macht Installation und Wartung schnell, einfach und effizient. Spezielle Schlitze im EPDM-O-Ring ermöglichen das Austreten von Flüssigkeit während der Systemprüfung, wenn er nicht zusammengedrückt ist, und sorgen für eine perfekte, auslaufsichere Abdichtung, wenn er vollständig zusammengedrückt ist.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum AutoFill-Code der Serie 5350 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

Spezifikation
  • Brass body. Complete with integral downstream pressure gauge and pressure setting adjustment knob. Max working pressure: 365 psi Max working temp: 140˚F Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0-7 bar. Pressure setting range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5350 series AutoFill.


Technische Spezifikation
  • Referenznummer5350A
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit